Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0915810 - TMCP 1 M1 300 6,0A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0915810
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0915810
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMCP 1 M1 300 6,0A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918600655
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.620 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
50 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.045 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4017918600655
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMCP 1 M1 300 6,0A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft