Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0916589 - TMCP SOCKET M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0916589
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0916589
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMCP SOCKET M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918600921
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
433 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
50 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0 W
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
115 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.097 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
Automat
AAO663
GTIN
4017918600921
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMCP SOCKET M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE