Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0916612 - UT 6-TMC M 15A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0916612
MANUID
Product number of the Manufacturer
0916612
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
DESCLONG
Description long
Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 6-TMC M 15A
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Grey
INTNO
GTIN-Code
4046356449489
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
240 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
PA66
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.870 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA018
longueur
85.500 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.06442 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
BAC922
type
Other
AAO663
GTIN
4046356449489
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé
AAO057
Product type
UT 6-TMC M 15A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
6
QUANTITYINT
Quantity Scale
6
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
CZ