Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0920342 - ST 1-SILA 500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0920342
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0920342
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST 1-SILA 500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918010201
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC137
Breite des Rastermaßes
9.900 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAO663
GTIN
4017918010201
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST 1-SILA 500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL