Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0920384 - ST 1-SILED 24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0920384
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0920384
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST 1-SILED 24
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918010218
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC137
Breite des Rastermaßes
9.900 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4017918010218
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST 1-SILED 24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL