Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0930001212 - KDSU M20 BS O SC 2 G16
Lista de materiales
Weidmueller 0930001212
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0930001212
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDSU M20 BS O SC 2 G16
DESCSHORT
Description short
Prensaestopas Ex (metal) recto, M 20, 16 mm, Blindaje de un solo alambre, Blindaje de hoja metálica, Blindaje trenzada, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
DESCLONG
Description long
Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
GTIN
GTIN-Code
4032248917600
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAH508
max. sealing range
13.500 mm
AAH509
min. sealing range
9 mm
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Silicone
ABC359
for armored cables
Yes
ABC360
max. sealing value inner jacket
8.400 mm
ABC361
min. sealing value inner mat
3.400 mm
ABC362
max. thickness of the reinforcement
1.250 mm
ABC363
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.187 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Weidmüller
    0930001221 - KDSU M20 BS O NI 1 G16
    Weidmüller
    0930551212 - KSG M50 BS O SC 2 G50
    PHOENIX CONTACT
    1775880 - PV-FT-C NUT BK
    Weidmüller
    0930001211 - KDSU M20 BS O SC 1 G16
    TE Connectivity
    T3609500102-000
    Weidmüller
    1016070000 - VG 16 HQ K68 9-13
    Weidmüller
    1186890000 - A2L/20S/M20-WM
    Weidmüller
    0930700006 - KSP L65 S
    Weidmüller
    1184650000 - E1W/16/M16-WM
    PHOENIX CONTACT
    1885457 - VC-M-KV-PG16 1X3/1X8
    Weidmüller
    1074480000 - KDSW M20 BN O SC 1 G16
    Weidmüller
    1075040000 - KDSW M20 BN O NI 2 G16
    Weidmüller
    1205890000 - VGM40/1-MS68 20-32 BG
    TE Connectivity
    T3609500112-000
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD