Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
097 - Pieza en T de transición
Lista de materiales
AGRU_22097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PE 100 blue_25X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
097
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Pieza en T de transición
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con rosca hembra de metal
EXT_BEZ_3
Descripción 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
fusión de manguito
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
L
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 Pulgada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD