Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcb_60tv8l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCB-60TV8L
PN
Part Number
0RCB-60TV8L
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 45W, Output 1.8VDC, 25A, Input 36-75VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
45 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
1,8 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    0rre_32s10r - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)