Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_50u12l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-50U12L
PN
Part Number
0RCY-50U12L
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 60W| Output 12VDC, 5A, Input 18-75VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
60 W
VIN
Voltage Input
18-75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型