Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_c4t03l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-C4T03L
PN
Part Number
0RCY-C4T03L
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 132W, Output 3.3VDC, 40A, Input 36-75VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
132 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
3,3 VDC
OC
Output Current
40 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen