Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_d4t12b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-D4T12B
PN
Part Number
0RCY-D4T12B
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 36-75VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
240 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés