0RCY-D4T12F
Bel Fuse
Power Solutions
0RCY-D4T12F
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rcy_d4t12f/0rcy_d4t12f.prj},{NB=0RCY-D4T12F},{PN=0RCY-D4T12F},{DESC=Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 36-75VDC, Active Low, with Base Plate, Through Hole Mount, RoHS Complinat},{POWER=240},{VIN=36-75},{OV=12},{OC=20},{OT=-40 to 85},{SHA256=FPH2bWDzKUmFD+36Nfduoc7AX6dLWBlILasEz+10WPs=},{INAME=00041__0rcy2dd4t08l2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_d4t12f - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-D4T12F
PN
Part Number
0RCY-D4T12F
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 36-75VDC, Active Low, with Base Plate, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
240
W
VIN
Voltage Input
36-75
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
20
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청