Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rq1_q2t12p - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQ1-Q2T12P
PN
Part Number
0RQ1-Q2T12P
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 420W, Output 12VDC, 35A, Input 36-75VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
420 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
35 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen