Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_15y05x - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-15Y05X
PN
Part Number
0RQB-15Y05X
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 15W, Output 5VDC, 3A, Input 14.5-154VDC, Active Low, without heatsink, RoHS Compliant
POWER
Power
15 W
VIN
Voltage Input
14.5-154 VDC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
3 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés