Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_50y24s - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-50Y24S
PN
Part Number
0RQB-50Y24S
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 50W, Output 24.7VDC, 2.02A, Input 16.8-137.5VDC| Active Low, with Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
50 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés