Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_50y24s - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-50Y24S
PN
Part Number
0RQB-50Y24S
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 50W, Output 24.7VDC, 2.02A, Input 16.8-137.5VDC| Active Low, with Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
50 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей