Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_50y24s - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-50Y24S
PN
Part Number
0RQB-50Y24S
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 50W, Output 24.7VDC, 2.02A, Input 16.8-137.5VDC| Active Low, with Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
50 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型