Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_d0u12l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-D0U12L
PN
Part Number
0RQB-D0U12L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 204W, Output 12VDC, 17A, Input 18-75VDC, Active Low, with baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
204 W
VIN
Voltage Input
18-75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
17 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Bel Fuse
    0rqb_d0w12l - Bel Power Solutions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model