Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_f5s11b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-F5S11B
PN
Part Number
0RQB-F5S11B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 550W, Output 10.6VDC, 52A, Input 38-56VDC, Active Low, with HSK plate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
550 W
VIN
Voltage Input
38-56 VDC
OV
Output Voltage
10,6 VDC
OC
Output Current
52 A
OT
Operating Temperature
-5 to 85 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen