Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_s0m12l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-S0M12L
PN
Part Number
0RQB-S0M12L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 720W, Output 12VDC, 60A, Input 46-60VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
720 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
60 A
VIN
Voltage Input
46-60 VAC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés