Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqp_h5t12b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-H5T12B
PN
Part Number
0RQP-H5T12B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 650W, Output 9-12.6VDC, 54.2A, Input 36-75VDC, Through Hole Mount, Active Low, without droop, RoHS Compliant
POWER
Power
650 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
9.12.2006 VDC
OC
Output Current
54,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    Dura-Con T-Blocks - Dura-Con T-Blocks
    Bel Fuse
    DCDA21PSB
    Bel Fuse
    0rqp_h5t12p - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés