Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0RQP-X5M12P - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-X5M12P
PN
Part Number
0RQP-X5M12P
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 48-60VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
1500 W
VIN
Voltage Input
48-60 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
125 A
OT
Operating Temperature
-20 to 90 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés