Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCG0075FF2C
Bill of material
0ZCG0075FF2C
PN
Part Number
0ZCG0075FF2C
DESC
Description
1812 SMT PPTC, 0.75 Ih, 16V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
16 VDC
R1O
R1max
0,4 Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,75 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
1,5 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
CS
Case Size
1812
RHSC
RoHS Compliant
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen