Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCK0100FF2E
Bill of material
0ZCK0100FF2E
PN
Part Number
0ZCK0100FF2E
DESC
Description
0805 SMT PPTC, 1.00 Ih, 6V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
6 VDC
R1O
R1max
0,21 Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
1 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
1,95 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (3000 pcs.)
CS
Case Size
805
RHSC
RoHS Compliant
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型