Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRA1100FF1A
Bill of material
0ZRA1100FF1A
PN
Part Number
0ZRA1100FF1A
DESC
Description
Radial PPTC, 11 Ih, 16V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
16 VDC
R1O
R1max
0,01 Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
11 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
18,7 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (1000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型