0ZRN0050FF1E
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRN0050FF1E
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zrn0050ff1e/0zrn0050ff1e.prj},{NB=0ZRN0050FF1E},{PN=0ZRN0050FF1E},{DESC=Radial PTC Resettable Fuse, 500mA, Bulk Pack},{VVRVDC=30},{R1O=1,1},{IMAXCR=40},{IHOLDCR=0,5},{ITRIPCR=0,9},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (3000 pcs.)},{DEFAULTSORTATTR=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRN0050FF1E
Bill of material
0ZRN0050FF1E
PN
Part Number
0ZRN0050FF1E
DESC
Description
Radial PTC Resettable Fuse, 500mA, Bulk Pack
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
30
VDC
R1O
R1max
1,1
Ohm
IMAXCR
Imax Current Rating
40
A
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,5
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,9
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
TMMH Series - 2,00 mm Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
HLE - HLE Series - (2,54 mm) .100" Cost Effective Reliable Socket
Samtec
05.02.2024
HQCD Series - HQCD Series - (0,50 mm) .0197" Q Strip® High Speed Coax Cable...
Samtec
15.04.2021
EQCD Series - EQCD Series - 0.635 mm (.025") Q Strip® High Speed Coax Cable...
Samtec
31.05.2022
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
SDL Series - SDL Series - (2,54 mm) .100'' Low Profile Machined Socket Stri...
Samtec
07.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청