카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01601
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/2p_w_ec_1_3_rotatable.prj},{NB=156-01601 (1-0-0)},{IDNR=156-01601},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=77.860},{TAX_N=0.190},{PRA=1},{PWID=241},{MANUFACTURE19=CBTO50R},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz},{VERSION=1},{B1=0},{P=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
1.0 - 3.0 mm panel thickness, rotatable
Bill of material
HellermannTyton 156-01601
IDNR
Identification
156-01601
156-01601
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CBTO50R
CBTO50R
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0
0
mm
P
selectable position
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 200x4,6 black
Fixing tie 200x4,6 black
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
47.0
47.0
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.0
1.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
2.0
2.0
mm
LAENGEL
Length L
202
202
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3.0
3.0
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500.000
500.000
HOEHEH
Height (H)
1.2
1.2
mm
BREITEW
Width (W)
4.6
4.6
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
HOEHEH2
Height (H2)
15.2
15.2
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
LAENGEL2
Length (L2)
13.2
13.2
mm
BREITEW2
Width (W2)
12.0
12.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
P2
selectable position
[0,90]
[0,90]
°
PRA
1
1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청