Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
1/2'' Valves N/O
Bill of material
BZW-15K-12VDC
SKU
POSITION
NO
PORT_SIZE
1/2" Female NPT
VOLTAGE
BODY_MATERIAL
Brass
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
Viton® Diaphragm
ORIFICE_SIZE
15 mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)
FLOW_RATE
Cv 4.8 (Appx 36 GPM @ 60 PSI)
POWER
COIL_CONNECTION
DIN 43650B
WEIGHT
1 lb 9 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-12v-dc-electric-solenoid-valve-normally-open/
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SEKISUI
    K TYPE Electric BALL VALVE (Flange) - ANSI
    Electric Solenoid Valves
    3/4'' Valves N/O
    Electric Solenoid Valves
    1'' Valves N/O
    Electric Solenoid Valves
    1/2" Valves N/O
    Festo
    LSP - low consumption air gun
    AirTAC
    4F - Foot Pedal Valve
    ABB Installation Products
    Conduit Nipples - Die-Cast Zinc, 1'' Long
    Electric Solenoid Valves
    1/2'' Valves
    SEKISUI
    MOUNT BALL VALVE (Flange)-DIN/ISO
    BETE
    Nozzle TD - NOZZLE
    KCC Precision
    KHVU - Hand Valve with One Touch Fitting
    ABB Installation Products
    Cable Gland PG
    Camozzi
    Fittings Mod.2501
    Duplomatic
    DSE2 - Proportional directional valve, direct acting - ISO 4401-02 (CETOP R02)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen