Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
1.5 - 2.0 mm panel thickness
Nomenclature
HellermannTyton 151-02189
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
LAENGEL
Longueur (L)
mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
0.0 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
0.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
0.00 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
0.00 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-80 °C bis +538 °C
VPI
Verpackungsinhalt
100 Stk.
BUENDELMAX
Ø câble max.
7.0 mm
BUNDELMIN
Ø câble min.
4.1 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
0 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.0 mm
MATERIAL
Matériau
Edelstahl, rostfrei, Typ SS304 (SS304)
FARBE
Couleur
Métal (ML)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
US
URL1