Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
1.5 - 4.0 mm panel thickness
Bill of material
HellermannTyton 151-00429
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.5 mm
LAENGEL
Length L
24.0 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
4.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
500
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
mm
BREITEW
Width (W)
13.4 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    HellermannTyton
    For round holes
    HellermannTyton
    1.0 - 3.0 mm panel thickness
    HellermannTyton
    For oval holes
    HellermannTyton
    CTC-Series
    HellermannTyton
    for oval holes
    HellermannTyton
    For round holes, anti-rotation
    HellermannTyton
    6.0 mm
    HellermannTyton
    With arrowhead
    HellermannTyton
    for round holes
    HellermannTyton
    3.0 - 6.0 mm panel thickness
    HellermannTyton
    RCC-Series
    HellermannTyton
    With bundling clip
    HellermannTyton
    KSFT-Series
    HellermannTyton
    TY-Series
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей