231Y-3-110VAC
Electric Solenoid Valves
Brass Valves
3 Way Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/brass20valves/320way20solenoid20valves/12f82727203-way20valve.prj},{NB=231Y-3-110VAC},{SKU=231Y-3-110VAC},{PORT_SIZE=1/8\" Female NPT},{VOLTAGE=110V AC},{BODY_MATERIAL=Brass},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=NBR},{ORIFICE_SIZE=1.5},{TEMP_RANGE=25 to 195° F / -5 to 90°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 115 PSI},{FLOW_RATE=Cv 0.21 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)},{POWER=22 watts},{COIL_CONNECTION=DIN 43650A},{WEIGHT=14.5 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-8-3-way-110v-ac-electric-solenoid-valve/},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
1/8'' 3-Way Valve
Bill of material
231Y-3-110VAC
SKU
231Y-3-110VAC
231Y-3-110VAC
PORT_SIZE
1/8" Female NPT
VOLTAGE
110V AC
110V AC
BODY_MATERIAL
Brass
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
NBR
ORIFICE_SIZE
1.5
mm
TEMP_RANGE
25 to 195° F / -5 to 90°C
PRESSURE_RANGE
0 - 115 PSI
FLOW_RATE
Cv 0.21 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)
POWER
22 watts
22 watts
COIL_CONNECTION
DIN 43650A
WEIGHT
14.5 oz
14.5 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-8-3-way-110v-ac-electric-solenoid-valve/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1'' Valves N/O
Electric Solenoid Valves
07.01.2022
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
1/4'' 3-Way Valve
Electric Solenoid Valves
22.12.2021
3/2 way solenoid valve NC,NO type 84 - body brass, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – ...
SVS Automation
09.06.2022
1-1/2'' Valves N/O
Electric Solenoid Valves
22.12.2021
VXS22/23 For steam - Pilot Operated/Zero Pressure Differential Operation 2 ...
SMC
28.09.2023
SWD-EVD - Electro Pneumatic regulator for SWD-C
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청