Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
10/11-REC - Sine Cylinder/Clean Series
Спецификация
10-RECB20-150
BORE
Bore size
mm
MOUNTING
Mounting style
CLEAN
Clean series
THREAD1
Port type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей