Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPS
Beschreibung
10-161 - Profile 16x160
Stückliste
10-161
PN
Part Number
10-161
DESCRIPTION
Description
Profile 16x160
L
Profile Length
mm
Wert eingeben für L
Profile Length
mm
cm
inch
ft
DETAIL
Level of Details
H
Height
160.0 mm
W
Width
16.0 mm
MAT
Material
Aluminium 6105 T5
FIN
Finish
Clear Anodized - AA M10, C22, A31(Clear)
IX
Ix
3.37 cm4
IY
Iy
289.10 cm4
WX
Wx
4.13 cm3
WY
Wy
36.14 cm3
SECTION
Section
12.98 cm2
WEIGHT
Weight
3.45 kg/m
SAX
deg
SAY
deg
EAX
deg
EAY
deg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen