Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-18T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
10-18T-MN
PN
Part Number
10-18T-MN
PR
Power Rating
10 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
A
0.750 Pouce
B
0.880 Pouce
C
1.630 Pouce
D
1.000 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions L x Dia.
1.63 x 1.00 Pouce
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés