Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-18T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
10-18T-MN
PN
Part Number
10-18T-MN
PR
Power Rating
10 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
A
0.750 英寸
B
0.880 英寸
C
1.630 英寸
D
1.000 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions L x Dia.
1.63 x 1.00 英寸
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型