Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-6A Series - 10 Watt 6 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
10-6A-MFA-01
PN
Part Number
10-6A-MFA-01
PR
Power Ratings
10 W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.425 Pouce
B
1.260 Pouce
C
0.275 Pouce
D
0.880 Pouce
E
1.960 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
1.96 x 0.88 Pouce
WEIGHT
Weight
3.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés