Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-6A Series - 10 Watt 6 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
10-6A-MFA-01
PN
Part Number
10-6A-MFA-01
PR
Power Ratings
10 W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.425 英寸
B
1.260 英寸
C
0.275 英寸
D
0.880 英寸
E
1.960 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
1.96 x 0.88 英寸
WEIGHT
Weight
3.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型