카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
10-A-MFA-01
Bird
Attenuators
10 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/10_watt/10-a_series_asmtab.prj},{NB=10-A-MFA-01},{PR=10},{TYPE=A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=A},{AV=1},{F=2.300},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% non-condensing},{PPATH=10-a_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-A - 10 Watt Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
10-A-MFA-01
PN
Part Number
10-A-MFA-01
PR
Power Rating
10
W
TYPE
Product Type
A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
Male/Female
Female/Female
Male/Male
Male/Female
Female/Female
Male/Male
CONN
Connectors
SMA
BNC
N
TNC
TNC(M)/BNC(F)
SMA
BNC
N
TNC
TNC(M)/BNC(F)
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.445
인치
B
1.300
인치
C
0.275
인치
D
D Dia.
2.000
인치
E
2.020
인치
F
2.300
인치
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50
Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% non-condensing
NS
Dimensions L x W
2.02 x 2.3
인치
WEIGHT
Weight - Approx.
5.000
oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청