10-AS2052FSG-06
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_fsg_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FSG-06},{GUI=10-AS2052FSG*-06},{DIRECTION=},{TYPE=(10) Clean Series},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.0},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=10_as_fsg/assembly/10_as_fsg_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-AS-FSG - 带指示器的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
明细表
10-AS2052FSG-06
GUI
10-AS2052FSG*-06
10-AS2052FSG*-06
MODEL
型号
10-AS2052FSG-06
10-AS2052FSG-06
DIRECTION
指示器窗口方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
TYPE
类型
(10) 洁净系列
D
适合管子外径
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
X
11.5
11.5
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
13.0
13.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
54.2
54.2
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
49.0
49.0
mm
L4MIN
47.6
47.6
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X1
7.8
7.8
mm
X2
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
质量
16.0
16.0
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求