您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
10-CXSM15-10
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
执行元件
CXS (10-)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/actuator/cxs_10/10_cxs_asmtab.prj},{NB=10-CXSM15-10(0_0)},{TYPE=10},{BORE=15},{BEAR=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=10},{POS=0},{SWA=38.0},{SWB=4.5},{THREAD2=0},{A=58.0},{B=20},{C=56},{D=18},{E=9.000},{F=2xM5x0.8},{G=45.000},{H=25},{I=5.000},{J=10.000},{K=9.000},{L=30},{M=2 x dia 4.3 through 2 x dia 8 counterbore depth 4.4},{N=2xM4x0.7 thread depth 6},{NN=8.000},{P=48.0},{Q=10.00},{QQ=10.0},{R=46.000},{SS1=67.500},{T=0.000},{TT=5.000},{U=8.000},{UU=2x2xM5x0.8 thread depth 4.5},{V=4xM4x0.7 thread depth 5},{W=2xM5x0.8 thread depth 8},{ZZ1=79.000},{PPATH=10_cxs/assembly/10_cxs_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-CXS - 双联气缸/洁净系列
明细表
10-CXSM15-10
TYPE
洁净/无铜/无氟/无硅 + 低发尘
(10) 溢流型
(11) 真空式
(21) 溢流型 (滑动部分特殊处理)
(21) 无铜/无氟/无硅 + 低发尘 (溢流型)
(22) 无铜/无氟/无硅 + 低发尘 (真空抽吸型)
(10) 溢流型
(11) 真空式
(21) 溢流型 (滑动部分特殊处理)
(21) 无铜/无氟/无硅 + 低发尘 (溢流型)
(22) 无铜/无氟/无硅 + 低发尘 (真空抽吸型)
BORE
缸径
15
15
mm
BEAR
轴承的种类
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
Y69A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y59A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y69B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z76 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
Z73 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z80 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
Y69A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y59A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y69B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z76 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
Z73 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z80 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
THREAD1
通口螺纹种类
(-) M5x0.8
(-) M5x0.8
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求