Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
10-T-MA
PN
Part Number
10-T-MA
PR
Power Rating
10 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 Zoll
B
1.300 Zoll
C
1.725 Zoll
D
2.000 Zoll
E
2.300 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x Dia.
1.725 x 2.30 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
5.10 oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen