DC-5520-010300-40-T7
Caster Connection
CC APEX HD
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconnection/cc_apex_hd/casters/10_3_wide_cc_apex_hd_caster_asmtab.prj},{NB=DC-5520-010300-40-T7},{RS=55-HEAVY DUTY FORGED SWIVEL - 3 500 LB},{WS=CC APEX HD},{WSPN=20},{WD=10},{WW=3},{BT=40},{OPT=},{PPATH=10_3_wide_cc_apex_hd_caster_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Connection
Description
10" x 3" Wide - CC Apex HD Caster
Bill of material
DC-5520-010300-40-T7
PN
Part Number
DC-5520-010300-40-T7
RS
Rig Series
55-HEAVY DUTY FORGED SWIVEL - 3 500 LB
57-HEAVY DUTY FORGED SWIVEL - 6 000 LB
58-HEAVY DUTY FORGED RIGID - 6 000 LB
CC ARMOR HEAVY DUTY KINGPINLESS SWIVEL - 4600 LB
61-HEAVY DUTY KINGPINLESS SWIVEL - 7 000 LB
62-HEAVY DUTY KINGPINLESS RIGID - 7 000 LB
55-HEAVY DUTY FORGED SWIVEL - 3 500 LB
57-HEAVY DUTY FORGED SWIVEL - 6 000 LB
58-HEAVY DUTY FORGED RIGID - 6 000 LB
CC ARMOR HEAVY DUTY KINGPINLESS SWIVEL - 4600 LB
61-HEAVY DUTY KINGPINLESS SWIVEL - 7 000 LB
62-HEAVY DUTY KINGPINLESS RIGID - 7 000 LB
WS
Wheel Series
CC APEX HD
WD
Wheel Diameter
10
인치
WW
Wheel Width
3
인치
BT
Bearing Type
40
TPS
Top Plate Size
5-1/4" x 7-1/4"
OPT
Options
None
Welded Face Contact Brake
Bolt-on Swivel Lock & Welded Face Contact Brake
Welded Swivel Lock & Face Contact Brake
Welded Swivel Lock
Bolt-on Swivel Lock
None
Welded Face Contact Brake
Bolt-on Swivel Lock & Welded Face Contact Brake
Welded Swivel Lock & Face Contact Brake
Welded Swivel Lock
Bolt-on Swivel Lock
H
Overall Height
12 1/2
인치
SL
Swivel Lead
2 1/2
인치
SR
Swivel Radius
7 1/2
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청