Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
100 130 - 5.0 Arbres profilés
Nomenclature
100 130 - L = 70_5.0 Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
100 130 - L = 70
BEZ
La description
5.0 Arbres profilés
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
14 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
40 Nm
LP
trous d‘ajustage
2140.29 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
1071.14 mm^4
G
poids
0.90 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.06 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 463 - 5.0 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 487 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 478 - 5.0 Rigidité en torsion
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 105 - 5.0 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
    LEANTECHNIK
    103 489 - 5.0 Joint de cardan simple
    LEANTECHNIK
    500 439 - 5.0 manchons coulissants
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 113 - Crémaillères lifgo
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
    LEANTECHNIK
    100 166 - 5.1 Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    500 455 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés