Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
100 130 - 5.0 Profilwelle
Stückliste
100 130 - L = 70_5.0 Profilwelle
CNSORDERNO
Bestellnummer
100 130 - L = 70
BEZ
Bezeichnung
5.0 Profilwelle
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
14 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
40 Nm
LP
Polares Trägheitsmoment
2140.29 mm^4
LXLY
Hauptträgheitsmoment
1071.14 mm^4
G
Gewicht
0.90 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.06 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen