Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 45
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
100 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
016-101-0005
PN
Part Number
MOD
Product Series
100
PO
Power Options
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
Lbs
WT
Weight
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.5 In
LUB
Lubrication
Oil Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
CE
CE Certification
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés