Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000273 - Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz
Stückliste
100000273
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000273
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS WebVisu Lizenz, CODESYS OPC-UA Server / Client, IoT-Gateway für die Turck Cloud, PROFINET Controller / Device, EtherNet/IP™ Scanner / Device, Modbus TCP Master / Slave, Modbus RTU Master / Slave, CANopen® Manager / Device, SAE J1939 Manager, Serielle RS232 / RS485 Schnittstellen, Ethernet 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Switched oder Dual-MAC-Mode, 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, 8 universelle digitale I/O-Kanäle, Sensorversorgung max. 2 A pro Steckplatz, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2 A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal
EAN
4047101436358
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L4-PLC-11
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink