Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10000122 - 鉄(+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)
部品表
10-00-0122-0050-0080
SIZE
サイズ
M 5
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
0.8 mm
TOH
十字穴の番号
2
K
3.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
S
8 mm
TS
公差-S
-0.2 mm
E
対角
8.7 mm
SOW
座金寸法
無し
SOTLW
歯付座金寸法
10x0.6
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
2.8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)