Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000122 - Steel(+)Hexagon upset head LO
Bill of material
10-00-0122-0050-0080
SIZE
Size
M 5
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.8 mm
TOH
Type of + Hole
2
K
Width
3.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
8 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
8.7 mm
SOW
Size of Washer
NONE
SOTLW
Size of toothed lock Washer
10x0.6
LOR
Length of Run -out of thread (a)
2.8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen