Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000122 - Steel(+)Hexagon upset head LO
Bill of material
10-00-0122-0050-0080
SIZE
Size
M 5
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.8 mm
TOH
Type of + Hole
2
K
Width
3.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
8 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
8.7 mm
SOW
Size of Washer
NONE
SOTLW
Size of toothed lock Washer
10x0.6
LOR
Length of Run -out of thread (a)
2.8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés