Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002312 - TX100 HMI Serie, 7" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäu
Stückliste
100002312
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002312
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX100 HMI Serie, 7" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäu
DESCLONG
Langbeschreibung
TX100 HMI Serie, 7" Display mit TX VisuPro Runtime, Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit resistivem Touch, 7” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 1 RJ45 Ethernet Port, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 1 USB Host Port
EAN
4047101461398
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX107-00VPST
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink